Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 19.5 - 40 mm
PARKER HANNIFIN stellt Blindstopfen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Die Blindstopfen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 42. Sie sind zwischen 19.5 und 40 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BUZ06L71X |
BUZ08L71X |
BUZ10L71X |
BUZ12L71X |
BUZ15L71X |
BUZ16S71X |
BUZ18L71X |
BUZ20S71X |
BUZ22L71X |
BUZ25S71X |
BUZ28L71X |
BUZ30S71X |
BUZ35L71X |
BUZ38S71X |
BUZ42L71X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L1 | Modellreihen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.007 | 6 | 19.5 | L | ||
21.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.01 | 8 | 19.5 | L | ||
25.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.014 | 10 | 21 | L | ||
25.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.023 | 12 | 21.8 | L | ||
66.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.03 | 15 | 22 | L | ||
85.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.044 | 16 | 25.5 | S | ||
41.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.05 | 18 | 24 | L | ||
188.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.081 | 20 | 30.5 | S | ||
57.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.081 | 22 | 26 | L | ||
273.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.128 | 25 | 32.5 | S | ||
191.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.117 | 28 | 26.5 | L | ||
- | 1 | auf Anfrage | 400 | 0.206 | 30 | 35.5 | S | ||
256.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.217 | 35 | 32 | L | ||
286.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.355 | 38 | 40 | S | ||
338.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.346 | 42 | 32.5 | L |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | BUZ |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Rostfreier Stahl | Anzahl | 73072910 | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L1
Modellreihen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften