Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.065 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
36.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.071 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
138.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.048 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
30.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 500 | 0.044 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
173.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.098 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
150.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.064 | 31 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
35.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 800 | 0.063 | 31 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
272.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.062 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
173.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.1 | 31 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
177.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.09 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
37.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.094 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
140.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.055 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
31.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 500 | 0.055 | 29 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
170.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.148 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
45.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.131 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
153.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.088 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
39.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 800 | 0.086 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
222.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.084 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 19 | 630 | 0.127 | 32 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 17 | 27.5 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
209.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.114 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
42.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.117 | 30 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
160.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.072 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
35.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.069 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
158.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.195 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
167.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.106 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
42.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 800 | 0.122 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
259.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.118 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
53.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 500 | 0.111 | 30 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 15 | 29 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 630 | 0.178 | 34 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 30 | 25 | 6 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
223.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.16 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
44.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.153 | 32 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
171.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.109 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
35.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 400 | 0.099 | 32 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
247.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.211 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
56.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.221 | 38 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
209.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.16 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
47.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.136 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
307.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.167 | 32 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17 | 29.5 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
333.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.218 | 38 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
69.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.221 | 38 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.29 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
204.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.202 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 27 | 630 | 0.302 | 40 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 22 | 35 | 30 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
301.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.267 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
58.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.257 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
248.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.166 | 36 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
46.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 400 | 0.155 | 36 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
378.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.263 | 36 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
444.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.39 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
83.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 30 | 630 | 0.401 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
351.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.239 | 43 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
63.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 630 | 0.266 | 43 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
665.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.387 | 43 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
102.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 630 | 0.4 | 43 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
423.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.366 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
79.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 32 | 400 | 0.383 | 40 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
318.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.215 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
60.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 400 | 0.242 | 40 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
495.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.381 | 40 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 35.5 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
581.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 400 | 0.63 | 48 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 44.5 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | ET | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften