Messpunkt / EMA3

Messpunkt / EMA3

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6.35 - 27, / , [Länge] 7.5 - 14 mm | 37 - 46 mm



Die Messpunkt-Fittings von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 6.35 oder 27. Sie messen zwischen 7.5 und 14 mm oder zwischen 37 und 46 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMA3/1/2CF
EMA3/1/2EDCF
EMA3/1/4CF
EMA3/1/4ED71
EMA3/1/4EDCF
EMA3/1/8ED71
EMA3/1/8EDCF
EMA3/3/8CF
EMA3/3/8ED71
EMA3/3/8EDCF
EMA3/8X1ORCF
EMA3/10X1CF
EMA3/10X1ED71
EMA3/10X1EDCF
EMA3/10X1OR71
EMA3/10X1ORCF
EMA3/12X1.5CF
EMA3/12X1.5ED71
EMA3/12X1.5EDCF
EMA3/14X1.5ED71
EMA3/14X1.5EDCF
EMA3/14X1.5ISOCF
EMA3/16X1.5CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 S1 L2 Form L1 Oberfläche T1 Anzahl Technisches Material

83.25 €

1 5 Arbeitstage 174000.129262714E46Cr (VI) - freiG 1/290269000Stahl

91.20 €

1 5 Arbeitstage 174000.129272714C46Cr (VI) - freiG 1/290269000Stahl

52.52 €

1 5 Arbeitstage -4000.083181912D39Cr (VI) - freiG 1/490269000Stahl

199.83 €

1 5 Arbeitstage -6300.103191912B39Rostfreier StahlG 1/484129040Rostfreier Stahl

48.75 €

1 5 Arbeitstage -6300.08191912B39Cr (VI) - freiG 1/484129040Stahl

210.15 €

1 5 Arbeitstage -4000.0814178B37.5Rostfreier StahlG 1/884129040Rostfreier Stahl

49.95 €

1 5 Arbeitstage -4000.06814178B37.5Cr (VI) - freiG 1/884129040Stahl

71.94 €

1 5 Arbeitstage -4000.104222212D40.5Cr (VI) - freiG 3/890269000Stahl

263.46 €

1 5 Arbeitstage -6300.117222212B40.5Rostfreier StahlG 3/890269000Rostfreier Stahl

66.69 €

1 5 Arbeitstage -6300.102222212B40.5Cr (VI) - freiG 3/890269000Stahl

57.14 €

1 5 Arbeitstage -2500.0689.5177.5A38.5Cr (VI) - freiM 08×1.090269000Stahl

74.52 €

1 5 Arbeitstage -4000.0714178D40Cr (VI) - freiM 10×1.090269000Stahl

250.58 €

1 5 Arbeitstage -4000.09414178B40Rostfreier StahlM 10×1.090269000Rostfreier Stahl

53.91 €

1 5 Arbeitstage -4000.07414178B40Cr (VI) - freiM 10×1.090269000Stahl

209.28 €

1 5 Arbeitstage -6300.06911.5177.5A37Rostfreier StahlM 10×1.090269000Rostfreier Stahl

55.17 €

1 5 Arbeitstage -6300.06811.5177.5A37Cr (VI) - freiM 10×1.090269000Stahl

58.75 €

1 5 Arbeitstage -4000.073171712D38Cr (VI) - freiM 12 × 1.590269000Stahl

267.91 €

1 5 Arbeitstage -6300.099171712B38Rostfreier StahlM 12 × 1.590269000Rostfreier Stahl

55.66 €

1 5 Arbeitstage -6300.078171712B38Cr (VI) - freiM 12 × 1.590269000Stahl

267.91 €

1 5 Arbeitstage -4000.1191912B39Rostfreier StahlM 14 × 1.590269000Rostfreier Stahl

53.35 €

1 5 Arbeitstage -4000.084191912B39Cr (VI) - freiM 14 × 1.590269000Stahl

54.25 €

1 5 Arbeitstage -6300.08318.81911F39.5Cr (VI) - freiM 14 × 1.590269000Stahl

70.49 €

1 5 Arbeitstage -4000.099212212D40Cr (VI) - freiM 16 × 1.590269000Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Beinhaltet alle Einzelteile Auftragskennzeichen EMA3
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs PL

Technischer Support