Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6.35 - 27, / , [Länge] 7.5 - 14 mm | 37 - 46 mm
Die Messpunkt-Fittings von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 6.35 oder 27. Sie messen zwischen 7.5 und 14 mm oder zwischen 37 und 46 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMA3/1/8EDCF
Teilenummer
|
---|
EMA3/1/8EDCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | Form | L1 | Oberfläche | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.068 | 14 | 17 | 8 | B | 37.5 | Cr (VI) - frei | G 1/8 | 84129040 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | EMA3 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | PL |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Prüfpunkt mit Gewindeanschluss M 16 × 2 EMA3, die Teilenummer ist EMA3/1/8EDCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMA3/1/8EDCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
Form
L1
Oberfläche
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EMA3/1/4ED71 |
EMA3/1/4EDCF |
EMA3/1/8ED71 |
EMA3/10X1CF |
EMA3/10X1ED71 |
EMA3/10X1EDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | Form | L1 | Oberfläche | T1 | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 630 | 0.103 | 19 | 19 | 12 | B | 39 | Rostfreier Stahl | G 1/4 | 84129040 | Rostfreier Stahl | ||
48.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 630 | 0.08 | 19 | 19 | 12 | B | 39 | Cr (VI) - frei | G 1/4 | 84129040 | Stahl | ||
210.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.08 | 14 | 17 | 8 | B | 37.5 | Rostfreier Stahl | G 1/8 | 84129040 | Rostfreier Stahl | ||
74.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.07 | 14 | 17 | 8 | D | 40 | Cr (VI) - frei | M 10×1.0 | 90269000 | Stahl | ||
250.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.094 | 14 | 17 | 8 | B | 40 | Rostfreier Stahl | M 10×1.0 | 90269000 | Rostfreier Stahl | ||
53.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.074 | 14 | 17 | 8 | B | 40 | Cr (VI) - frei | M 10×1.0 | 90269000 | Stahl |