Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMA3/1/4ED71
Teilenummer
|
---|
EMA3/1/4ED71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | Form | L1 | Oberfläche | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 630 | 0.103 | 19 | 19 | 12 | B | 39 | Rostfreier Stahl | G 1/4 | 84129040 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile | Auftragskennzeichen | EMA3 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | PL |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Prüfpunkt mit Gewindeanschluss M 16 × 2 EMA3, die Teilenummer ist EMA3/1/4ED71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMA3/1/4ED71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
Form
L1
Oberfläche
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EMA3/1/2CF |
EMA3/1/2EDCF |
EMA3/1/4CF |
EMA3/1/4EDCF |
EMA3/1/8ED71 |
EMA3/1/8EDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | Form | L1 | Oberfläche | T1 | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.129 | 26 | 27 | 14 | E | 46 | Cr (VI) - frei | G 1/2 | 90269000 | Stahl | ||
91.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.129 | 27 | 27 | 14 | C | 46 | Cr (VI) - frei | G 1/2 | 90269000 | Stahl | ||
52.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.083 | 18 | 19 | 12 | D | 39 | Cr (VI) - frei | G 1/4 | 90269000 | Stahl | ||
48.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 630 | 0.08 | 19 | 19 | 12 | B | 39 | Cr (VI) - frei | G 1/4 | 84129040 | Stahl | ||
210.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.08 | 14 | 17 | 8 | B | 37.5 | Rostfreier Stahl | G 1/8 | 84129040 | Rostfreier Stahl | ||
49.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 400 | 0.068 | 14 | 17 | 8 | B | 37.5 | Cr (VI) - frei | G 1/8 | 84129040 | Stahl |