Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVW35LR71
Teilenummer
|
---|
EVW35LR71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 50 | 30 | 39 | 160 | 0.991 | 20 | 41 | 34.5 | 68.5 | 45 | 30 | L | G 1 1/4 A | 56 | 73072290 | 50 | 49 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EVW-R |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Rostfreier Stahl | Technisches Material | Rostfreier Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Einstellbarer Winkelverschraubung mit Welle EVW-R, die Teilenummer ist EVW35LR71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVW35LR71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
L6
Anzahl
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVW06SR71 |
EVW08LR71 |
EVW08SR71 |
EVW10LR71 |
EVW10SR71 |
EVW42LR71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4 | 28 | 400 | 0.103 | 12 | 12 | 16 | 40 | 23 | 4 | S | G 1/4 A | 31 | 73072290 | 19 | 18 | ||
119.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 25 | 315 | 0.09 | 12 | 12 | 14 | 37.5 | 21 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 73072290 | 19 | 18 | ||
144.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 5 | 30 | 400 | 0.14 | 12 | 14 | 17 | 42.5 | 24 | 5 | S | G 1/4 A | 32 | 73072290 | 19 | 18 | ||
136.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 26 | 315 | 0.117 | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 73072290 | 19 | 18 | ||
157.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 31 | 400 | 0.169 | 12 | 17 | 17.5 | 46 | 25 | 7 | S | G 3/8 A | 34 | 73072290 | 22 | 22 | ||
1,110.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 60 | 36 | 42 | 160 | 1.434 | 22 | 50 | 40 | 79 | 51 | 36 | L | G 1 1/2 A | 63 | 73072290 | 55 | 55 |