Rohrfitting für Hochdruckleitungen / TH-R / T-Verbinder

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / TH-R / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 22, / , [Länge] 24 - 53 mm | 8 - 16 mm | 12 - 60.5 mm | 10.5 - 48.6 mm | 19 - 89.1 mm | 27 - 48 mm | 2.5 - 89.1 mm



Die Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 22 auf. Sie haben eine Länge von zwischen 24 und 53 mm, zwischen 8 und 16 mm, zwischen 12 und 60.5 mm, zwischen 10.5 und 48.6 mm, zwischen 19 und 89.1 mm, zwischen 27 und 48 mm oder zwischen 2.5 und 89.1 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH06LR71
TH06LROMD71
TH06LROMDCF
TH08LR71
TH08LROMDCF
TH08SR71
TH10LR71
TH10LROMD71
TH10LROMDCF
TH10SR71
TH12LROMDCF
TH12SR71
TH18LR71
TH20SROMD71
TH22LR71
TH22LROMD71
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lieferung PN (Balken) S2
(mm)
D4 L5 L7 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Oberfläche Modellreihen T L6 Anzahl S3 Technisches Material D5

436.80 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring250174.5242.50.168171210.5194Rostfreier StahlLG 1/8 A277307291014Rostfreier Stahl14

312.46 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten250174.5242.50.05868171210.5194Rostfreier StahlLG 1/8 A277307291014Rostfreier Stahl14

60.66 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten250174.5242.50.05868171210.5194Cr (VI) - freiLG 1/8 A277307991014Stahl14

495.86 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring2501963030.1488122214.51421.56Rostfreier StahlLG 1/4 A297307291017Rostfreier Stahl18

66.58 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten2501963030.1088122214.51421.56Cr (VI) - freiLG 1/4 A297307991017Stahl18

-

1 auf Anfrage Komplett inklusive Mutter und Ring3151963030.2018122216.51423.55Rostfreier StahlSG 1/4 A317307291019Rostfreier Stahl18

524.12 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring2501963030.15410122215.51422.58Rostfreier StahlLG 1/4 A307307291019Rostfreier Stahl18

387.86 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten2501963030.1110122215.51422.58Rostfreier StahlLG 1/4 A307307291019Rostfreier Stahl18

77.43 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten2501963030.1110122215.51422.58Cr (VI) - freiLG 1/4 A307307991019Stahl18

608.55 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315247.53630.26510122718.516.5267Rostfreier StahlSG 3/8 A357307291022Rostfreier Stahl22

84.14 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten250247.53630.1921212271816.52510Cr (VI) - freiLG 3/8 A337307991022Stahl22

637.95 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315247.53630.28512122718.516.5268Rostfreier StahlSG 3/8 A357307291024Rostfreier Stahl22

-

1 auf Anfrage Komplett inklusive Mutter und Ring2503011454.50.5321814322121.528.515Rostfreier StahlLG 1/2 A377307291032Rostfreier Stahl26

1,508.74 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten1603617533.50.62420164126.5243716Rostfreier StahlSG 3/4 A487307291036Rostfreier Stahl32

1,199.88 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring1603617533.50.77322164127.5243519Rostfreier StahlLG 3/4 A447307291036Rostfreier Stahl32

685.35 €

1 5 Arbeitstage Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten1603617533.50.5922164127.5243519Rostfreier StahlLG 3/4 A447307291036Rostfreier Stahl32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen TH-R Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support