Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE10LREDOMD71
Teilenummer
|
---|
GE10LREDOMD71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 19 | 315 | 0.032 | 10 | 26 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 11 | 12 | 30 | 6 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-R-ED | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Stiftleiste GE-R-ED, die Teilenummer ist GE10LREDOMD71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE10LREDOMD71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GE06LR1/2ED71 |
GE06LR1/2EDOMD71 |
GE06LR1/2EDOMDCF |
GE10LREDOMDCF |
GE10SR1/2ED71 |
GE10SR1/2EDOMD71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 315 | 0.076 | 6 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 73079910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
68.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 315 | 0.064 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Rostfreier Stahl | L | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
27.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 400 | 0.06 | 6 | 27 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 12 | 14 | 33 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/2 A | 73079910 | Stahl | DE | ||
5.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 19 | 500 | 0.029 | 10 | 26 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 11 | 12 | 30 | 6 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079910 | Stahl | PL | ||
88.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 27 | 630 | 0.136 | 10 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 17.5 | 14 | 39 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
66.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 27 | 630 | 0.102 | 10 | 34 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 17.5 | 14 | 39 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 1/2 A | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |