Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42 mm, / , [Länge] 6 - 10 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohrverschraubungen beträgt 6 oder 42 mm. Sie haben eine Länge von zwischen 6 und 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L1 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | 17 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 12×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 06 | ||
1.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.007 | 17 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 73079290 | Stahl | 06 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.007 | 17 | 6 | Messing | L | M 12×1.5 | 74122000 | Messing | 06 | ||
11.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | 19 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 08 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | 19 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73079290 | Stahl | 08 | ||
17.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.008 | 19 | 6 | Messing | L | M 14×1.5 | 74122000 | Messing | 08 | ||
13.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.012 | 22 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 10 | ||
2.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 22 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 16×1.5 | 73181660 | Stahl | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.011 | 22 | 6 | Messing | L | M 16×1.5 | 74122000 | Messing | 10 | ||
15.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.013 | 24 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 12 | ||
3.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.013 | 24 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 18×1.5 | 73181660 | Stahl | 12 | ||
19.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.013 | 24 | 6 | Messing | L | M 18×1.5 | 74122000 | Messing | 12 | ||
15.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.015 | 27 | 6 | Rostfreier Stahl | S | M 20×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | 12 | ||
3.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.015 | 27 | 6 | Cr (VI) - frei | S | M 20×1.5 | 73079290 | Stahl | 12 | ||
20.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.024 | 30 | 7 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | 15 | ||
4.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.022 | 30 | 7 | Cr (VI) - frei | L | M 22×1.5 | 73181660 | Stahl | 15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.033 | 30 | 7 | Messing | L | M 22×1.5 | 74122000 | Messing | 15 | ||
29.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.024 | 32 | 7 | Rostfreier Stahl | S | M 24×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 16 | ||
6.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.025 | 32 | 7 | Cr (VI) - frei | S | M 24×1.5 | 73079290 | Stahl | 16 | ||
49.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.044 | 36 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
8.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.038 | 36 | 8 | Cr (VI) - frei | L | M 26×1.5 | 73181660 | Stahl | 18 | ||
57.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.053 | 41 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 30×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
11.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.049 | 41 | 8 | Cr (VI) - frei | L | M 30×2.0 | 73079290 | Stahl | 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.051 | 41 | 8 | Messing | L | M 30×2.0 | 74122000 | Messing | 22 | ||
81.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.063 | 46 | 9 | Rostfreier Stahl | L | M 36×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 28 | ||
22.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.059 | 46 | 9 | Cr (VI) - frei | L | M 36×2.0 | 73079290 | Stahl | 28 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.061 | 46 | 9 | Messing | L | M 36×2.0 | 74122000 | Messing | 28 | ||
95.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.058 | 50 | 9 | Rostfreier Stahl | S | M 42×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 30 | ||
25.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.057 | 50 | 9 | Cr (VI) - frei | S | M 42×2.0 | 73079290 | Stahl | 30 | ||
62.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.079 | 55 | 9 | Rostfreier Stahl | L | M 45×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 35 | ||
27.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.075 | 55 | 9 | Cr (VI) - frei | L | M 45×2.0 | 73079290 | Stahl | 35 | ||
131.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.132 | 65 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 52×2.0 | 73072910 | Rostfreier Stahl | 42 | ||
42.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.122 | 65 | 10 | Cr (VI) - frei | L | M 52×2.0 | 73079290 | Stahl | 42 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | GM |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
S1
L1
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Rohraußen-ø
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften