Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 10 - 28, / , [Länge] 30 - 54 mm | 15 - 89.1 mm | 22 - 42 mm
Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 10 oder 28 auf. Sie haben eine Länge von zwischen 30 und 54 mm, zwischen 15 und 89.1 mm oder zwischen 22 und 42 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S5 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | L6 | D2 | S4 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 500 | 19 | 8 | 30 | 30 | 0.046 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 22 | 10 | L | 30 | 6 | 19 | 14 | 4 | ||
120.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 800 | 22 | 7 | 34 | 33 | 0.168 | 10 | 18 | 17 | 17.5 | 17.5 | 25 | 10 | S | 34 | 6 | 22 | 17 | 4 | ||
50.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 22 | 10 | 32 | 32 | 0.069 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 12 | L | 32 | 8 | 22 | 17 | 6 | ||
135.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 22 | 8 | 32 | 32 | 0.065 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 10 | L | 32 | 12 | 19 | 22 | 10 | ||
84.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 22 | 10 | 36 | 36 | 0.102 | 12 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 12 | L | 36 | 15 | 22 | 27 | 12 | ||
115.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 630 | 24 | 8 | 42 | 43 | 0.214 | 12 | 24.5 | 24 | 25.5 | 25.5 | 33 | 12 | S | 42 | 16 | 24 | 30 | 12 | ||
149.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 22 | 10 | 39 | 40 | 0.178 | 12 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 31 | 12 | L | 39 | 18 | 22 | 32 | 15 | ||
132.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 27 | 12 | 36 | 36 | 0.104 | 15 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 15 | L | 36 | 6 | 27 | 14 | 4 | ||
102.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 27 | 12 | 36 | 36 | 0.221 | 15 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 15 | L | 36 | 10 | 27 | 19 | 8 | ||
88.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 27 | 12 | 36 | 36 | 0.105 | 15 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 15 | L | 36 | 10 | 27 | 19 | 8 | ||
98.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 27 | 10 | 36 | 36 | 0.101 | 15 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 12 | L | 36 | 12 | 22 | 22 | 10 | ||
91.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 27 | 12 | 36 | 36 | 0.238 | 15 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 15 | L | 36 | 12 | 27 | 22 | 10 | ||
76.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 27 | 12 | 36 | 36 | 0.105 | 15 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 15 | L | 36 | 12 | 27 | 22 | 10 | ||
131.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 30 | 12 | 43 | 42 | 0.395 | 16 | 25.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 33 | 16 | S | 43 | 12 | 30 | 24 | 8 | ||
107.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 630 | 30 | 12 | 43 | 42 | 0.216 | 16 | 25.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 33 | 16 | S | 43 | 12 | 30 | 24 | 8 | ||
187.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 420 | 30 | 12 | 47 | 48 | 0.289 | 16 | 26.5 | 27 | 28.5 | 28.5 | 37 | 16 | S | 47 | 20 | 30 | 36 | 16 | ||
102.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 32 | 15 | 40 | 39 | 0.174 | 18 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 31 | 18 | L | 40 | 10 | 32 | 19 | 8 | ||
126.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 32 | 15 | 40 | 39 | 0.34 | 18 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 31 | 18 | L | 40 | 12 | 32 | 22 | 10 | ||
104.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 32 | 15 | 40 | 39 | 0.174 | 18 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 31 | 18 | L | 40 | 12 | 32 | 22 | 10 | ||
107.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 32 | 15 | 40 | 39 | 0.179 | 18 | 24 | 24 | 23.5 | 23.5 | 31 | 18 | L | 40 | 15 | 32 | 27 | 12 | ||
263.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 420 | 36 | 16 | 48 | 46 | 0.284 | 20 | 29.5 | 27 | 26.5 | 26.5 | 37 | 20 | S | 48 | 12 | 36 | 24 | 8 | ||
226.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 420 | 36 | 16 | 48 | 47 | 0.582 | 20 | 28.5 | 27 | 26.5 | 26.5 | 37 | 20 | S | 48 | 16 | 36 | 30 | 12 | ||
191.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 420 | 36 | 16 | 48 | 47 | 0.285 | 20 | 28.5 | 27 | 26.5 | 26.5 | 37 | 20 | S | 48 | 16 | 36 | 30 | 12 | ||
244.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 420 | 36 | 16 | 53 | 54 | 0.511 | 20 | 30 | 36 | 31.5 | 31.5 | 42 | 20 | S | 53 | 25 | 36 | 46 | 20 | ||
209.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.226 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | L | 44 | 10 | 36 | 19 | 8 | ||
133.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.231 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | L | 44 | 15 | 36 | 27 | 12 | ||
187.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 36 | 15 | 44 | 44 | 0.236 | 22 | 27.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 18 | L | 44 | 18 | 32 | 32 | 15 | ||
157.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 36 | 19 | 44 | 44 | 0.232 | 22 | 27.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | L | 44 | 18 | 36 | 32 | 15 | ||
263.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 420 | 46 | 20 | 54 | 52 | 1.016 | 25 | 33.5 | 36 | 30 | 30 | 42 | 25 | S | 54 | 16 | 46 | 30 | 12 | ||
209.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 420 | 46 | 20 | 54 | 52 | 0.494 | 25 | 33.5 | 36 | 30 | 30 | 42 | 25 | S | 54 | 16 | 46 | 30 | 12 | ||
229.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 420 | 46 | 20 | 54 | 53 | 0.483 | 25 | 31.5 | 36 | 30 | 30 | 42 | 25 | S | 54 | 20 | 46 | 36 | 16 | ||
364.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.608 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | L | 47 | 10 | 41 | 19 | 8 | ||
315.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.359 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | L | 47 | 10 | 41 | 19 | 8 | ||
199.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.357 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | L | 47 | 12 | 41 | 22 | 10 | ||
232.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 41 | 24 | 47 | 46 | 0.382 | 28 | 31 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | L | 47 | 15 | 41 | 27 | 12 | ||
311.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 41 | 24 | 47 | 47 | 0.614 | 28 | 30.5 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | L | 47 | 18 | 41 | 32 | 15 | ||
258.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 41 | 24 | 47 | 47 | 0.365 | 28 | 30.5 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 28 | L | 47 | 18 | 41 | 32 | 15 | ||
320.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 41 | 19 | 47 | 47 | 0.348 | 28 | 30.5 | 36 | 30.5 | 30.5 | 38 | 22 | L | 47 | 22 | 36 | 36 | 19 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | TR | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
D4
L5
L7
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S5
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
L6
D2
S4
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften