Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVGE08LREDMS
Teilenummer
|
---|
EVGE08LREDMS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 19 | 200 | 0.06 | 19 | 12 | 29.5 | 4.5 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EVGE-R-ED |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Gerader Einschraubverbinder mit Welle EVGE-R-ED, die Teilenummer ist EVGE08LREDMS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVGE08LREDMS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
L2
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVGE06LREDCF |
EVGE06LREDMS |
EVGE08LREDCF |
EVGE10LREDCF |
EVGE10LREDMS |
EVGE12LREDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 14 | 315 | 0.024 | 14 | 8 | 24.5 | 3.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 73079290 | Stahl | ||
112.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 14 | 200 | 0.03 | 14 | 8 | 24.5 | 3.5 | Messing | L | G 1/8 A | 74122000 | Messing | ||
20.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 19 | 315 | 0.052 | 19 | 12 | 29.5 | 4.5 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079290 | Stahl | ||
19.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 315 | 0.048 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 73079290 | Stahl | ||
93.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 19 | 200 | 0.05 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Messing | L | G 1/4 A | 74122000 | Messing | ||
20.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 22 | 315 | 0.087 | 22 | 12 | 34 | 7.5 | Cr (VI) - frei | L | G 3/8 A | 73079290 | Stahl |