Trommellager / 38428□□□ / einreihig / kegelige Bohrung (Teilenummern - CAD Download)

Trommellager / 38428□□□ / einreihig / kegelige Bohrung
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 65 mm , 30 - 60 mm / [Außendurchmesser] 72 - 120 mm / [Breite] 17 - 23 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Trommellager von FAG berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Trommellager liegt zwischen 35 und 65 mm und 30 und 60 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 72 und 120 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 17 und 23 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0384285980030
0384287090030
0384287410030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Hülse separat aufsteckbar r (min.)
(mm)
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

172.74 €

1 5 Arbeitstage 35721748004100043000H2071,1304,90762,30,28220207-K-TVP-C3

242.14 €

1 5 Arbeitstage 551002134007400085000H2111,5509,31189,20,62320211-K-TVP-C3

306.26 €

1 5 Arbeitstage 651202330009500011600H2131,56012,713105,11,04520213-K-TVP-C3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Größe Standards Metrische Reihe Artikelausführung Lauflager
Form Mit Konusgewinde Cage Kennzeichnung Massiver Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid Modellreihen 202..
Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator C3 Käfigmaterial Kunstharz
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84823000

Technischer Support