Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVW16S71
Teilenummer
|
---|
EVW16S71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 30 | 400 | 0.28 | 16 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EVW | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Standrohrkrümmer EVW, die Teilenummer ist EVW16S71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVW16S71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVW06S71 |
EVW06SOMD71 |
EVW08L71 |
EVW16SCF |
EVW16SOMD71 |
EVW16SOMDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 17 | - | 0.065 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | - | 0.045 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
104.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | - | 0.064 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
67.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 30 | 400 | 0.288 | 16 | 43 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
212.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 30 | 400 | 0.198 | 16 | 43 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
55.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 400 | 30 | - | 0.211 | 16 | 43 | - | 24 | 24.5 | 37.5 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl |