Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVW12SCF
Teilenummer
|
---|
EVW12SCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 24 | - | 0.145 | 12 | 38 | - | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EVW | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Standrohrkrümmer EVW, die Teilenummer ist EVW12SCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVW12SCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Lieferumfang
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVW06S71 |
EVW06SOMD71 |
EVW08L71 |
EVW12SOMD71 |
EVW14S71 |
EVW15L71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 17 | - | 0.065 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | - | 0.045 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
104.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | - | 0.064 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
137.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 24 | - | 0.11 | 12 | 38 | - | 17 | 21.5 | 31 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 27 | - | 0.199 | 14 | 40 | - | 19 | 22 | 35 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
175.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 27 | - | 0.18 | 15 | 36 | - | 19 | 21 | 32.5 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl |