Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVW06SOMD71
Teilenummer
|
---|
EVW06SOMD71 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | - | 0.045 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EVW | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Standrohrkrümmer EVW, die Teilenummer ist EVW06SOMD71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVW06SOMD71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Lieferumfang
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVW06LCF |
EVW06LOMD71 |
EVW06S71 |
EVW08L71 |
EVW08LCF |
EVW08LOMD71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 14 | - | 0.045 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
77.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 14 | - | 0.034 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
84.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 630 | 17 | - | 0.065 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
104.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | - | 0.064 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
28.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | - | 0.06 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
72.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | - | 0.045 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl |