Konfigurierbar in [Länge] 14 - 48.6 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen messen zwischen 14 und 48.6 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrinnendurchmesser | D4 | Zolltarifgewicht (kg) | L1 | D3 | Oberfläche | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3.8 | 0.001 | 14 | 2.6 | Cr (VI) - frei | 73079910 | Stahl | DE | ||
4.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3.8 | 0.001 | 14 | 2.6 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
7.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 5.8 | 0.001 | 14 | 4.6 | Cr (VI) - frei | 73079910 | Stahl | DE | ||
4.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 5.8 | 0.001 | 14 | 4.6 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
5.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 6.8 | 0.002 | 15.5 | 5.6 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
8.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 7.8 | 0.002 | 15.5 | 6.6 | Cr (VI) - frei | 73079910 | Stahl | DE | ||
5.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 7.8 | 0.002 | 15.5 | 6.6 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
5.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 8.8 | 0.002 | 15.5 | 7.6 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
9.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3.8 | 0.001 | 14 | 2.6 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
23.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 4.8 | 0.002 | 14 | 3.6 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
8.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 5.8 | 0.001 | 14 | 4.6 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 6.8 | 0.001 | 15.5 | 5.6 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
11.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 7.8 | 0.002 | 15.5 | 6.6 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
10.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 8.8 | 0.002 | 15.5 | 7.6 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
6.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9.8 | 0.002 | 15.5 | 8.6 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
7.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 11.8 | 0.004 | 17 | 10.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
6.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 12.8 | 0.005 | 17 | 11.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
7.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 13.8 | 0.005 | 17 | 12.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
10.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 14.8 | 0.006 | 20 | 13.2 | Cr (VI) - frei | 73079910 | Stahl | DE | ||
9.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 14.8 | 0.006 | 20 | 13.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
11.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.2 | 15.8 | 0.006 | 20 | 14.2 | Cr (VI) - frei | 73079910 | Stahl | DE | ||
9.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.2 | 15.8 | 0.006 | 20 | 14.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
42.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 16.8 | 0.006 | 20 | 15.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
15.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 18.8 | 0.003 | 16 | 17.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
16.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 19.8 | 0.009 | 21.5 | 18.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
31.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | 20.8 | 0.01 | 21.5 | 19.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
15.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 21.8 | 0.01 | 23.5 | 20.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
27.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 23.8 | 0.012 | 23.5 | 22.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
14.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 24.8 | 0.012 | 23.5 | 23.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
124.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 25.8 | 0.013 | 23.5 | 24.2 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 31.8 | 0.022 | 26.5 | 29.8 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 37.8 | 0.02 | 21 | 35.8 | Messing | 74122000 | Messing | DE | ||
12.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9.8 | 0.002 | 15.5 | 8.6 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
14.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 11.8 | 0.004 | 17 | 10.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
15.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 13 | 12.8 | 0.004 | 17 | 11.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
25.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 13.8 | 0.005 | 17 | 12.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | HR | ||
17.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 14.8 | 0.006 | 20 | 13.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
31.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.2 | 15.8 | 0.006 | 20 | 14.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
26.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 17.8 | 0.007 | 20 | 16.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
20.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 18.8 | 0.006 | 16 | 17.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
91.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 19.8 | 0.008 | 21.5 | 18.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
31.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 23.8 | 0.011 | 23.5 | 22.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
30.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 24.8 | 0.012 | 23.5 | 23.2 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
41.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 30.8 | 0.02 | 26.5 | 28.8 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE | ||
32.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 37.8 | 0.02 | 21 | 35.8 | Rostfreier Stahl | 73072910 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | VH |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrinnendurchmesser
D4
Zolltarifgewicht(kg)
L1
D3
Oberfläche
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften