Rohrverschraubung / GZR / Reduzierstück

Rohrverschraubung / GZR / Reduzierstück

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 10 - 42, / , [Länge] 33 - 63 mm | 33 - 52 mm



Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 10 oder 42. Sie messen zwischen 33 und 63 mm oder zwischen 33 und 52 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GZR10/06LCF
GZR10/08LCF
GZR10/08SCF
GZR10L/10SCF
GZR12/08SCF
GZR12/10LCF
GZR12L/12SCF
GZR15/08LCF
GZR16/10SCF
GZR16S/15LCF
GZR18L/16SCF
GZR20S/18LCF
GZR22L/20SCF
GZR25/16SCF
GZR28/18LCF
GZR38/25SCF
GZR42/28LCF
GZR42/35LCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 S1 T2 L2 L1 D3 Modellreihen D2 T1

59.98 €

1 5 Arbeitstage 145000.0461019M 12×1.533332.5L6M 16×1.5

50.12 €

1 5 Arbeitstage 175000.0491019M 14×1.534344L8M 16×1.5

63.32 €

1 5 Arbeitstage 198000.0651022M 16×1.534.5334S8M 18×1.5

76.06 €

1 5 Arbeitstage 195000.0661022M 16×1.533.533.56L/S10M 18×1.5

72.91 €

1 5 Arbeitstage 196300.0861224M 16×1.537.5364S8M 20×1.5

50.63 €

1 5 Arbeitstage 194000.0671222M 16×1.533336L10M 18×1.5

78.55 €

1 5 Arbeitstage 224000.0841224M 18×1.536368L/S12M 20×1.5

71.57 €

1 5 Arbeitstage 174000.1021527M 14×1.538384L8M 22×1.5

81.48 €

1 5 Arbeitstage 226300.1361630M 18×1.541.5396S10M 24×1.5

78.77 €

1 5 Arbeitstage 274000.1581630M 22×1.5413910S/L15M 24×1.5

85.15 €

1 5 Arbeitstage 304000.1741832M 24×1.541.53911L/S16M 26×1.5

89.23 €

1 5 Arbeitstage 324000.2352036M 26×1.5474413S/L18M 30×2.0

95.97 €

1 5 Arbeitstage 362500.2792236M 30×2.0474414L/S20M 30×2.0

95.29 €

1 5 Arbeitstage 304200.372546M 24×1.5514611S16M 36×2.0

98.63 €

1 5 Arbeitstage 322500.3132841M 26×1.5484613L18M 36×2.0

178.89 €

1 5 Arbeitstage 464200.7653860M 36×2.0635218S25M 52×2.0

169.37 €

1 5 Arbeitstage 412500.6594260M 36×2.055.55222L28M 52×2.0

165.49 €

1 5 Arbeitstage 502500.6564260M 45×2.056.55228L35M 52×2.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Beinhaltet alle Einzelteile Auftragskennzeichen GZR
Oberfläche Cr (VI) - frei Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support