Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 16 | 18 - 35, / , [Länge] 21 - 56 mm | 10 - 25 mm | 12 - 54.05 mm | 17 - 54 mm | 15 - 45 mm
Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 16 oder 18 bis 35 auf. Sie haben eine Länge von zwischen 21 und 56 mm, zwischen 10 und 25 mm, zwischen 12 und 54.05 mm, zwischen 17 und 54 mm oder zwischen 15 und 45 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 7 | 29 | 315 | 0.042 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
69.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 7 | 29 | 315 | 0.028 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 14 | 26 | 21 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
54.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 7 | 29 | 200 | 0.056 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 4 | Messing | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | ||
70.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.033 | - | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
57.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.021 | - | 10 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
164.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 200 | 0.043 | - | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | Messing | L | 1/8-27 NPT | 74122000 | Messing | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | 12 | 4.5 | 21 | - | 0.023 | - | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | Messing | LL | 1/8-27 NPT | 74122000 | Messing | ||
90.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4 | 31 | 630 | 0.062 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
62.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4 | 31 | 630 | 0.037 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4 | 31 | 400 | 0.08 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | Messing | S | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | ||
90.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.05 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
53.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.029 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
196.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 200 | 0.067 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Messing | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | ||
83.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 4 | 29 | 315 | 0.047 | - | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
221.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 4 | 29 | 315 | 0.029 | - | 10 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 1/8-27 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
97.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 5 | 32 | 630 | 0.071 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
105.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.067 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
163.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.043 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
185.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 30 | 200 | 0.07 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | Messing | L | 1/4-18 NPT | 74122000 | Messing | ||
103.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 8 | 32 | 315 | 0.079 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
105.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 8 | 32 | 315 | 0.054 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 28 | 24 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
101.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 5 | 34 | 630 | 0.095 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
67.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 5 | 34 | 630 | 0.058 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
104.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 7 | 34 | 630 | 0.108 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 7 | 34 | 630 | 0.065 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17.5 | 28 | 25 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
126.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 11 | 36 | 315 | 0.128 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 34 | 28 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
84.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 11 | 36 | 315 | 0.093 | - | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 21 | 34 | 28 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
126.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 7 | 32 | 315 | 0.084 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
66.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 7 | 32 | 315 | 0.048 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 1/4-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
113.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 8 | 32 | 315 | 0.083 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 22 | 8 | 32 | 315 | 0.054 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 22 | 8 | 32 | 200 | 0.111 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | Messing | L | 3/8-18 NPT | 74122000 | Messing | ||
160.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 10 | 39 | 630 | 0.146 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22.5 | 34 | 30 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
112.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 10 | 39 | 630 | 0.112 | - | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 22.5 | 34 | 30 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
116.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 8 | 38 | 630 | 0.114 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 22.5 | 28 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
78.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 8 | 38 | 630 | 0.075 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 22.5 | 28 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 3/8-18 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
143.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 10 | 40 | 630 | 0.16 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 34 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 27 | 10 | 40 | 630 | 0.103 | - | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 22 | 34 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
124.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.15 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
86.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.09 | - | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
199.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 12 | 43 | 400 | 0.233 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
285.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 12 | 43 | 400 | 0.14 | - | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 24.5 | 36 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
178.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 32 | 12 | 40 | 315 | 0.213 | 18 | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
195.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 32 | 12 | 40 | 315 | 0.12 | 18 | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 1/2-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
209.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 36 | 16 | 44 | 160 | 0.282 | 22 | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 42 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 3/4-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
202.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 36 | 16 | 44 | 160 | 0.191 | 22 | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 27.5 | 42 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | 3/4-14 NPT | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
167.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 50 | 28 | 56 | 160 | 0.506 | 35 | 25 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 34.5 | 54 | 45 | 30 | Cr (VI) - frei | L | 1 1/4-11.5 NPT | 73079290 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WE-NPT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften