Rohrverschraubung / EVT-R / Abzweig

Rohrverschraubung / EVT-R / Abzweig

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 28, / , [Länge] 23 - 42 mm | 8 - 18 mm | 12 - 79.38 mm | 34.5 - 65 mm | 19 - 38 mm | 27 - 48 mm



Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 28. Sie sind zwischen 23 und 42 mm, zwischen 8 und 18 mm, zwischen 12 und 79.38 mm, zwischen 34.5 und 65 mm, zwischen 19 und 38 mm oder zwischen 27 und 48 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EVT06LR71
EVT08LR71
EVT08SR71
EVT10LR71
EVT10SR71
EVT12LR71
EVT12SR71
EVT14SR71
EVT15LR71
EVT16SR71
EVT18LR71
EVT20SR71
EVT22LR71
EVT28LR71
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
PN (Balken) S2
(mm)
D4 L5 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T L6 S3 D5

161.42 €

1 5 Arbeitstage 315144230.07668121234.5194LG 1/8 A271414

-

1 auf Anfrage 315176250.111812121437.5216LG 1/4 A291918

304.68 €

1 5 Arbeitstage 400195300.176812141744245SG 1/4 A321918

202.65 €

1 5 Arbeitstage 315196260.1581012141540228LG 1/4 A301918

-

1 auf Anfrage 400227310.22310121717.547257SG 3/8 A342222

231.66 €

1 5 Arbeitstage 315229270.18412121717432410LG 3/8 A322222

218.91 €

1 5 Arbeitstage 400248330.27612121721.550298SG 3/8 A382222

470.80 €

1 5 Arbeitstage 4002710370.38914141922543010SG 1/2 A402726

222.52 €

1 5 Arbeitstage 2502711290.3091514192146.52812LG 1/2 A362726

-

1 auf Anfrage 4003012370.47616142424.5553312SG 1/2 A432726

315.02 €

1 5 Arbeitstage 2503214310.43618142423.5503115LG 1/2 A402726

-

1 5 Arbeitstage 4003616420.72820162726.5653716SG 3/4 A483232

420.29 €

1 5 Arbeitstage 1603618330.56822162727.555.53519LG 3/4 A443232

789.71 €

1 5 Arbeitstage 1604123340.80128183630.5613824LG 1 A474139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lieferung Komplett inklusive Mutter und Ring Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen EVT-R
Oberfläche Rostfreier Stahl Anzahl 73072910 Technisches Material Rostfreier Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support