Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FORM12SCF
Teilenummer
|
---|
FORM12SCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | Auftragskennzeichen | L1 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 630 | 0.04 | 24 | SHAPE | 17.5 | Cr (VI) - frei | S | M 20 × 1.5 | 73181699 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Siegel | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER FORM EO2-FORM Satz, die Teilenummer ist FORM12SCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FORM12SCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
Auftragskennzeichen
L1
Oberfläche
Modellreihen
T1
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FORM06SNBR71 |
FORM08L71 |
FORM08LCF |
FORM12SNBR71 |
FORM14S71 |
FORM15L71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rohraußendurchmesser D1 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | Auftragskennzeichen | L1 | Oberfläche | Modellreihen | T1 | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 630 | 0.02 | 17 | SHAPE | 16.5 | Rostfreier Stahl | S | M 14×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
26.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 315 | 0.019 | 17 | SHAPE | 14.5 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
6.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 500 | 0.017 | 17 | SHAPE | 14.5 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 73181699 | Stahl | ||
40.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 630 | 0.039 | 24 | SHAPE | 17.5 | Rostfreier Stahl | S | M 20 × 1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
53.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 630 | 0.058 | 27 | SHAPE | 20.5 | Rostfreier Stahl | S | M 22×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl | ||
43.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 315 | 0.048 | 27 | SHAPE | 17 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 73181639 | Rostfreier Stahl |