Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VKAM35L71
Teilenummer
|
---|
VKAM35L71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L1 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 0.395 | 35 | 30 | Rostfreier Stahl | L | 73072980 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett inklusive Dichtung und Mutter | Auftragskennzeichen | VKAM |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Verschlussstopfen mit Mutter für Konus VKAM, die Teilenummer ist VKAM35L71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VKAM35L71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L1
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VKAM06SCF |
VKAM08L71 |
VKAM08LCF |
VKAM35LCF |
VKAM38S71 |
VKAM38SCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L1 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 800 | 0.023 | 6 | 18.5 | Cr (VI) - frei | S | 73079980 | Stahl | PL | ||
39.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.026 | 8 | 18.5 | Rostfreier Stahl | L | 73072980 | Rostfreier Stahl | DE | ||
4.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.024 | 8 | 18.5 | Cr (VI) - frei | L | 73079980 | Stahl | PL | ||
51.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.376 | 35 | 30 | Cr (VI) - frei | L | 73079980 | Stahl | PL | ||
360.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.68 | 38 | 33 | Rostfreier Stahl | S | 73072980 | Rostfreier Stahl | DE | ||
71.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.647 | 38 | 33 | Cr (VI) - frei | S | 73079980 | Stahl | PL |