Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WH10LROMD71
Teilenummer
|
---|
WH10LROMD71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.126 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Rostfreier Stahl | 18 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-R | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung WH-R, die Teilenummer ist WH10LROMD71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH10LROMD71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D6
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WH06LROMDCF |
WH06SR71 |
WH06SRKD71 |
WH10LROMDCF |
WH10SR71 |
WH10SROMD71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.053 | 6 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 27 | 73079290 | - | 14 | Stahl | 14 | ||
356.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.127 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 17 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
410.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.136 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.095 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 30 | 73079290 | - | 19 | Stahl | 18 | ||
392.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.246 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 | ||
324.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.201 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 |