Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 24 - 87 mm | 8 - 22 mm | 12 - 44.45 mm | 10.5 - 40.5 mm | 19 - 79.38 mm | 27 - 72 mm | 2.5 - 34.92 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 6 oder 42. Sie sind zwischen 24 und 87 mm, zwischen 8 und 22 mm, zwischen 12 und 44.45 mm, zwischen 10.5 und 40.5 mm, zwischen 19 und 79.38 mm, zwischen 27 und 72 mm oder zwischen 2.5 und 34.92 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WH10LRMS
Teilenummer
|
---|
WH10LRMS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 160 | 0.134 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Messing | L | G 1/4 A | 30 | 74122000 | - | 19 | Messing | 18 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-R | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung WH-R, die Teilenummer ist WH10LRMS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH10LRMS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D6
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WH06LROMDCF |
WH06SR71 |
WH06SRKD71 |
WH10LROMD71 |
WH10LROMDCF |
WH10SR71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | D6 | S3 | Technisches Material | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.053 | 6 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | G 1/8 A | 27 | 73079290 | - | 14 | Stahl | 14 | ||
356.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.127 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 17 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
410.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.136 | 6 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Rostfreier Stahl | - | ||
337.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.126 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Rostfreier Stahl | 18 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.095 | 10 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | G 1/4 A | 30 | 73079290 | - | 19 | Stahl | 18 | ||
392.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.246 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 22 | Rostfreier Stahl | 22 |