Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 38 | 6 - 30, / , [Länge] 24 - 87 mm | 8 - 22 mm | 12 - 79.38 mm | 10.5 - 41.28 mm | 19 - 43.5 mm | 27 - 72 mm | 2.5 - 38.1 mm
Mit den Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 6 bis 38 oder 6 bis 30. Ihre Länge liegt zwischen 24 und 87 mm, zwischen 8 und 22 mm, zwischen 12 und 79.38 mm, zwischen 10.5 und 41.28 mm, zwischen 19 und 43.5 mm, zwischen 27 und 72 mm oder zwischen 2.5 und 38.1 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | T | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.089 | - | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 27 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | ||
173.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.064 | - | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 27 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | ||
285.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.125 | - | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | M 12×1.5 | 31 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | 17 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.105 | 6 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | M 12×1.5 | 31 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | 17 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.066 | - | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | M 10×1.0 | 27 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | 14 | ||
272.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.116 | 8 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 12×1.5 | 29 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | 17 | ||
327.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.109 | - | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | M 12×1.5 | 29 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.097 | - | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | M 12×1.5 | 29 | 73079290 | 17 | Stahl | 17 | ||
309.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.134 | - | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | M 14×1.5 | 31 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | 19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.11 | - | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | M 14×1.5 | 31 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | 19 | ||
411.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.152 | - | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 30 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | 19 | ||
278.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.116 | - | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | M 14×1.5 | 30 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | 19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.097 | - | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | M 14×1.5 | 30 | 73079290 | 19 | Stahl | 19 | ||
298.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.22 | 10 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Rostfreier Stahl | S | M 16×1.5 | 35 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | 21 | ||
359.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.21 | - | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 33 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | 21 | ||
318.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.18 | 12 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Rostfreier Stahl | L | M 16×1.5 | 33 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | 21 | ||
493.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 315 | 0.288 | 12 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 20 | 18.5 | 27.5 | 8 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 36 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | 23 | ||
511.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 315 | 0.263 | - | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 20 | 18.5 | 27.5 | 8 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 36 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | 23 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 315 | 0.292 | - | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 20 | 18.5 | 27.5 | 8 | Rostfreier Stahl | S | M 18×1.5 | 36 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | 23 | ||
900.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 30 | 10 | 43.5 | 3 | 315 | 0.382 | - | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 22.5 | 20 | 30.5 | 10 | Rostfreier Stahl | S | M 20×1.5 | 40 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | 25 | ||
372.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 250 | 0.32 | - | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 30 | 21.5 | 18.5 | 27.5 | 11 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 37 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | 23 | ||
506.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 250 | 0.264 | 15 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 30 | 21.5 | 18.5 | 27.5 | 11 | Rostfreier Stahl | L | M 18×1.5 | 37 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | 23 | ||
552.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 315 | 0.351 | - | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Rostfreier Stahl | S | M 22×1.5 | 40 | 73072910 | 30 | Rostfreier Stahl | 27 | ||
826.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 250 | 0.416 | 18 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 37 | 73072910 | 32 | Rostfreier Stahl | 27 | ||
464.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 250 | 0.347 | - | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Rostfreier Stahl | L | M 22×1.5 | 37 | 73072910 | 32 | Rostfreier Stahl | 27 | ||
490.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 36 | 16 | 53 | 3.5 | 160 | 0.711 | 20 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | M 27×2.0 | 48 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 36 | 16 | 53 | 3.5 | 160 | 0.628 | - | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Rostfreier Stahl | S | M 27×2.0 | 48 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | 32 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.693 | 22 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 44 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | 31 | ||
801.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.472 | - | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Rostfreier Stahl | L | M 26×1.5 | 44 | 73072910 | 36 | Rostfreier Stahl | 31 | ||
1,135.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.056 | - | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Rostfreier Stahl | S | M 33×2.0 | 56 | 73072910 | 46 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
889.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.124 | 28 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Rostfreier Stahl | L | M 33×2.0 | 49 | 73072910 | 41 | Rostfreier Stahl | 39 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 2.029 | 30 | 20 | Komplett mit Mutter und Ring | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Rostfreier Stahl | S | M 42×2.0 | 64 | 73079290 | 50 | Rostfreier Stahl | 49 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38 | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 3.054 | - | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 70 | 41.5 | 40.5 | 57.5 | 32 | Rostfreier Stahl | S | M 48×2.0 | 72 | 73072910 | 60 | Rostfreier Stahl | 55 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WH-M | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
T
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften