Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EV06SOMD71
Teilenummer
|
---|
EV06SOMD71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | 0.051 | 6 | 24 | 14 | 9 | 27 | 16 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Überwurfmutter 45°-Winkel EV, die Teilenummer ist EV06SOMD71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EV06SOMD71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EV06LCF |
EV06LOMDCF |
EV06SOMDCF |
EV08LCF |
EV08LOMD71 |
EV08LOMDCF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 14 | 0.053 | 6 | 24 | 14 | 9 | 26 | 16 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | DE | ||
75.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 14 | 0.039 | 6 | 24 | 14 | 9 | 26 | 16 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | DE | ||
95.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 630 | 17 | 0.05 | 6 | 24 | 14 | 9 | 27 | 16 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | DE | ||
80.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 315 | 17 | 0.066 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN | ||
140.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | 0.054 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | DE | ||
75.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mutter und Ring nicht enthalten; Alle anderen Teile, z. B. Dichtungen, sind enthalten | 315 | 17 | 0.049 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | CN |