Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 28, / , [Länge] 7 - 20 mm | 22 - 44 mm | 14 - 32 mm
Mit den Verschlussschrauben von PARKER HANNIFIN werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Der Außendurchmesser der Verschlussschrauben liegt im Bereich von 6 oder 28. Ihre Länge liegt zwischen 7 und 20 mm, zwischen 22 und 44 mm oder zwischen 14 und 32 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | Modellreihen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.021 | Einzelteil | 12 | 7 | 22 | 14 | L | ||
34.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 315 | 0.008 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 7 | 22 | 14 | L | ||
55.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.036 | Einzelteil | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
62.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 630 | 0.018 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
- | 1 | auf Anfrage | 6 | 17 | 630 | 0.038 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 11 | 26 | 18 | S | ||
57.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.032 | Einzelteil | 14 | 8 | 23 | 15 | L | ||
39.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 315 | 0.013 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 8 | 23 | 15 | L | ||
62.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.05 | Einzelteil | 17 | 13 | 28 | 20 | S | ||
42.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.029 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 13 | 28 | 20 | S | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 17 | 315 | 0.03 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 8 | 23 | 15 | L | ||
73.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 630 | 0.05 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 13 | 28 | 20 | S | ||
67.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.04 | Einzelteil | 17 | 9 | 24 | 16 | L | ||
101.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 315 | 0.018 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 9 | 24 | 16 | L | ||
72.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.065 | Einzelteil | 19 | 12.5 | 29 | 20 | S | ||
92.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.036 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 12.5 | 29 | 20 | S | ||
88.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 630 | 0.07 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 12.5 | 29 | 20 | S | ||
70.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.056 | Einzelteil | 19 | 10 | 25 | 17 | L | ||
47.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 315 | 0.026 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 10 | 25 | 17 | L | ||
76.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.087 | Einzelteil | 22 | 14.5 | 31 | 22 | S | ||
50.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.052 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 22 | 14.5 | 31 | 22 | S | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 22 | 315 | 0.056 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 10 | 25 | 17 | L | ||
95.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 630 | 0.09 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 14.5 | 31 | 22 | S | ||
88.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.122 | Einzelteil | 24 | 16 | 34 | 24 | S | ||
53.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 27 | 630 | 0.068 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 16 | 34 | 24 | S | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | 27 | 630 | 0.122 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 16 | 34 | 24 | S | ||
48.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 315 | 0.042 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 11 | 26 | 18 | L | ||
104.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 400 | 0.152 | Einzelteil | 27 | 15.5 | 34 | 24 | S | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 30 | 400 | 0.151 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 15.5 | 34 | 24 | S | ||
95.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.129 | Einzelteil | 27 | 11.5 | 28 | 19 | L | ||
51.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 315 | 0.06 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 11.5 | 28 | 19 | L | ||
73.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 36 | 400 | 0.13 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 32 | 17.5 | 39 | 28 | S | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | 36 | 400 | 0.248 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 17.5 | 39 | 28 | S | ||
119.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 160 | 0.19 | Einzelteil | 32 | 13.5 | 30 | 21 | L | ||
169.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 36 | 160 | 0.179 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 30 | 21 | L | ||
174.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 400 | 0.457 | Einzelteil | 41 | 20 | 44 | 32 | S | ||
101.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 46 | 400 | 0.235 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 20 | 44 | 32 | S | ||
173.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 160 | 0.26 | Einzelteil | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L | ||
142.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 160 | 0.146 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 41 | 160 | 0.246 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 14.5 | 31 | 22 | L |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | ROV | Oberfläche | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73072910 | Technisches Material | Rostfreier Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
Modellreihen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften