Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0001172260962 |
0005019210962 |
0012841000962 |
0017066830962 |
0017161400962 |
0017163100962 |
0057621620962 |
0074785420962 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min | Ausführung | Zolltarif - Gewicht pro | Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min | Frühlings - Version | Drehmoment TKN (Nm) | Last N / Minute begrenzen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.004 | 23,000 | Rändelung am Außengehäuse | 1 | 13,000 | Stahl | 0.6 | 18,000 | ||
19.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.004 | 23,000 | - | 1 | 13,000 | Harzfeder | 1.76 | 18,000 | ||
20.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.005 | 23,000 | Rändelung am Außengehäuse | 1 | 13,000 | Harzfeder | 0.6 | 18,000 | ||
19.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.004 | 23,000 | - | 1 | 13,000 | Stahl | 1.76 | 18,000 | ||
19.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.002 | 34,000 | - | 100 | 8,000 | Harzfeder | 0.34 | 16,000 | ||
20.94 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 34,000 | Rändelung am Außengehäuse | 1 | 8,000 | Harzfeder | 0.1 | 16,000 | ||
24.08 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 17,000 | Rändelung am Außengehäuse | 1 | 12,000 | Harzfeder | 0.7 | 4,200 | ||
22.05 € | 1 | auf Anfrage | 0.001 | 23,000 | Rändelung am Außengehäuse | 1 | 13,000 | Harzfeder | 0.5 | 4,200 |
Loading...
Lastrichtung | Radial | r (min.)(mm) | 0.3 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84836080 | Serie | HFL | Typ | Rolle |
Modellreihen | Mit Gleitlager | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min
Ausführung
Zolltarif - Gewicht pro
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min
Frühlings - Version
Drehmoment TKN(Nm)
Last N / Minute begrenzen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften