Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 9.5 - 41 mm | 21 - 72 mm | 15 - 57 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 6 oder 42. Ihre Länge liegt zwischen 9.5 und 41 mm, zwischen 21 und 72 mm oder zwischen 15 und 57 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W12ZL71
Teilenummer
|
---|
W12ZL71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.111 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 17 | 32 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | W | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Winkelverschraubung W, die Teilenummer ist W12ZL71.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W12ZL71.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W06LL71X |
W06LLMS |
W06LMS |
W12ZS71 |
W14S71 |
W14S71X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 100 | 0.009 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
86.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.029 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
38.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 200 | 0.047 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
195.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.183 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
171.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.214 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 40 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
162.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.1 | 14 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 22 | 40 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl |