Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W06LLMS
Teilenummer
|
---|
W06LLMS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.029 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Messing | LL | 74122000 | Messing |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | W | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Winkelverschraubung W, die Teilenummer ist W06LLMS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W06LLMS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W06L71X |
W06LL71 |
W06LL71X |
W06LMS |
W06S71 |
W06S71X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 315 | 0.023 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
87.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | 0.022 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 100 | 0.009 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
38.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 200 | 0.047 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
83.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.071 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
47.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.036 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl |