Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W12S71X
Teilenummer
|
---|
W12S71X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.086 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | W | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Winkelverschraubung W, die Teilenummer ist W12S71X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W12S71X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W06LL71X |
W06LLMS |
W06LMS |
W12SMS |
W12ZL71 |
W12ZS71 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 12 | 100 | 0.009 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Rostfreier Stahl | LL | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
86.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.029 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Messing | LL | 74122000 | Messing | ||
38.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 200 | 0.047 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
226.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 400 | 0.224 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
152.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.111 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 17 | 32 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072290 | Rostfreier Stahl | ||
195.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.183 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072290 | Rostfreier Stahl |