INA Ziehschuh-Rollenkupplung ohne Lager

INA Ziehschuh-Rollenkupplung ohne Lager
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6.5 - 6.6 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Hülsenfreiläufe von LUDWIG MEISTER neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Außendurchmesser der Hülsenfreiläufe ist konfigurierbar und liegt 6.5 und 6.6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0002548270962
0003702230962
0005001780962
0007911130962
0012316000962
0013657030962
0013658430962
0013721730962
0013722380962
0013722620962
0013723000962
0013723350962
0013724320962
0013724590962
0015419190962
0017054400962
0017057500962
0067943860962
0502723490962
0567673820962
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min Ausführung Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min Frühlings - Version Drehmoment TKN
(Nm)

10.45 €

1 5 Arbeitstage -0.00317,000-12,000Harzfeder3.15

10.35 €

1 5 Arbeitstage 6.60.00145,000-8,000Harzfeder0.18

10.95 €

1 5 Arbeitstage -0.00414,000-11,000Harzfeder5.3

11.75 €

1 5 Arbeitstage -0.0139,500-8,000Stahl17.3

11.89 €

1 5 Arbeitstage 6,50.00145,000Rändelung am Außengehäuse8,000Harzfeder0.06

10.45 €

1 5 Arbeitstage -0.00317,000-12,000Stahl3.15

19.29 €

1 5 Arbeitstage -0.0354,500-4,500Stahl90

10.45 €

1 5 Arbeitstage -0.00423,000-13,000Stahl1.76

10.95 €

1 5 Arbeitstage -0.00414,000-11,000Stahl5.3

11.65 €

1 5 Arbeitstage -0.01111,000-8,000Stahl12.2

11.91 €

1 5 Arbeitstage -0.0148,500-7,500Stahl20.5

13.00 €

1 5 Arbeitstage -0.0167,500-7,500Stahl24.1

16.57 €

1 5 Arbeitstage -0.035,500-5,500Stahl66

22.12 €

1 5 Arbeitstage -0.043,900-3,900Stahl121

10.45 €

1 5 Arbeitstage -0.00323,000-13,000Harzfeder1.76

10.45 €

1 5 Arbeitstage -0.00134,000-8,000Harzfeder0.34

12.00 €

1 5 Arbeitstage -0.00134,000Rändelung am Außengehäuse8,000Harzfeder0.1

12.00 €

1 5 Arbeitstage -0.00317,000Rändelung am Außengehäuse12,000Harzfeder1

12.00 €

1 5 Arbeitstage -0.00417,000Rändelung am Außengehäuse12,000Stahl1

12.00 €

1 5 Arbeitstage -0.00323,000Rändelung am Außengehäuse13,000Harzfeder0.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

r (min.)(mm) 0.3 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84836080 Serie HF Typ Rolle
Modellreihen Ohne Lager Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support