Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 25, / , [Länge] 23 - 47 mm | 8 - 18 mm | 12 - 30 mm | 22.45 - 73.5 mm | 19 - 42 mm | 27 - 54 mm
Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohrverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 25. Ihre Länge liegt zwischen 23 und 47 mm, zwischen 8 und 18 mm, zwischen 12 und 30 mm, zwischen 22.45 und 73.5 mm, zwischen 19 und 42 mm oder zwischen 27 und 54 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EVL06LR71 |
EVL08LR71 |
EVL08SR71 |
EVL10LR71 |
EVL12LR71 |
EVL12SR71 |
EVL14SR71 |
EVL18LR71 |
EVL20SR71 |
EVL22LR71 |
EVL25SR71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 4 | 23 | 315 | 0.076 | 6 | 8 | 12 | 12 | 34.5 | 19 | 4 | L | G 1/8 A | 27 | 14 | 14 | ||
108.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 6 | 25 | 315 | 0.111 | 8 | 12 | 12 | 14 | 37.5 | 21 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 19 | 18 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19 | 5 | 30 | 400 | 0.167 | 8 | 12 | 14 | 17 | 44 | 24 | 5 | S | G 1/4 A | 32 | 19 | 18 | ||
179.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6 | 26 | 315 | 0.137 | 10 | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18 | ||
240.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 9 | 27 | 315 | 0.186 | 12 | 12 | 17 | 17 | 43 | 24 | 10 | L | G 3/8 A | 32 | 22 | 22 | ||
200.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 8 | 33 | 400 | 0.278 | 12 | 12 | 17 | 21.5 | 50 | 29 | 8 | S | G 3/8 A | 38 | 22 | 22 | ||
608.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 10 | 37 | 400 | 0.384 | 14 | 14 | 19 | 22 | 54 | 30 | 10 | S | G 1/2 A | 40 | 27 | 26 | ||
631.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 14 | 31 | 250 | 0.406 | 18 | 14 | 24 | 23.5 | 50 | 31 | 15 | L | G 1/2 A | 40 | 27 | 26 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 16 | 42 | 400 | 0.727 | 20 | 16 | 27 | 26.5 | 65 | 37 | 16 | S | G 3/4 A | 48 | 32 | 32 | ||
423.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 18 | 33 | 160 | 0.562 | 22 | 16 | 27 | 27.5 | 55.5 | 35 | 19 | L | G 3/4 A | 44 | 32 | 32 | ||
816.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 20 | 47 | 250 | 1.48 | 25 | 18 | 36 | 30 | 73.5 | 42 | 20 | S | G 1 A | 54 | 41 | 39 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | EVL-R |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Rostfreier Stahl | Anzahl | 73072290 | Technisches Material | Rostfreier Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
L6
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften