Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0005043600962 |
0005043940962 |
0015854870962 |
0016001680962 |
0016001840962 |
0016001920962 |
0016002060962 |
0016002140962 |
0016002220962 |
0016002300962 |
0016002490962 |
0016002570962 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min | Ausführung | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min | Frühlings - Version | Drehmoment TKN (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3650 | 3950 | 0.006 | 17,000 | - | 0.55 | 12,000 | Harzfeder | 3.15 | ||
21.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3650 | 3950 | 0.006 | 17,000 | Rändelung am Außengehäuse | 0.55 | 12,000 | Harzfeder | 1 | ||
21.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3650 | 3950 | 0.006 | 17,000 | - | 0.55 | 12,000 | Stahl | 3.15 | ||
21.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3950 | 4500 | 0.007 | 14,000 | - | 0.63 | 11,000 | Stahl | 5.3 | ||
22.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 6700 | 0.018 | 11,000 | - | 0.92 | 8,000 | Stahl | 12.2 | ||
23.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6800 | - | 0.02 | 9,500 | - | 1.08 | 8,000 | Stahl | 17.3 | ||
24.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7400 | 9000 | 0.022 | 8,500 | - | 12.5 | 7,500 | Stahl | 20.5 | ||
24.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8000 | - | 0.025 | 7,500 | - | 14.2 | 7,500 | Stahl | 24.1 | ||
25.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | 11400 | 0.027 | 7,000 | - | 15.9 | 6,500 | Stahl | 28.5 | ||
30.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10600 | 14000 | 0.044 | 5,500 | - | 19 | 5,500 | Stahl | 66 | ||
36.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11600 | 16900 | 0.051 | 4,500 | - | 22.9 | 4,500 | Stahl | 90 | ||
37.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12200 | 18800 | 0.058 | 3,900 | - | 25.5 | 3,900 | Stahl | 121 |
Loading...
r (min.)(mm) | 0.3 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84836080 | Serie | HFL | Typ | Rolle |
Modellreihen | Mit Wälzlager | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Maximale Überholgeschwindigkeit (Innenring / Welle) U / min
Ausführung
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Maximale Überlaufgeschwindigkeit (Außenring) U / min
Frühlings - Version
Drehmoment TKN(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften