Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000200950000
Teilenummer
|
---|
0000200950000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Breite B (mm) | Maximale Toleranz F. (µm) | Wirbelfreie Oberfläche (ja / nein) | Zolltarif - Herkunftsland | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Minimale Toleranz F. (µm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,053 | 0,3 | 32 | 0 | Nein | DE | 25 | 30 | -12 | IR25X30X32-XL |
Loading...
Design | Innenring | Bearbeitungszugabe (ja / nein) | Nein | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84829900 |
Vordere Fase (ja / nein) | Ja | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein | Modellreihen | IR.. |
lichte Höhe Identifikator | CN |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Innenringe, die Teilenummer ist 0000200950000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000200950000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Breite B(mm)
Maximale Toleranz F.(µm)
Wirbelfreie Oberfläche (ja / nein)
Zolltarif - Herkunftsland
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Minimale Toleranz F.(µm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000200280000 |
0000200440000 |
0000200600000 |
0000201250000 |
0000201330000 |
0000201410000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Breite B (mm) | Maximale Toleranz F. (µm) | Wirbelfreie Oberfläche (ja / nein) | Zolltarif - Herkunftsland | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Minimale Toleranz F. (µm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,004 | 0,3 | 16 | -7 | Nein | DE | 5 | 8 | -23 | IR5X8X16-XL | ||
5.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,003 | 0,3 | 12 | -7 | Nein | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X12-XL | ||
6.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,004 | 0,3 | 16 | -7 | Nein | DE | 6 | 9 | -23 | IR6X9X16-XL | ||
5.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,003 | 0,3 | 10,5 | -7 | Nein | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X10,5-XL | ||
7.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,029 | 0,3 | 13 | 5 | Nein | DE | 30 | 35 | -4 | IR30X35X13-XL | ||
5.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,004 | 0,3 | 12 | -7 | Nein | DE | 7 | 10 | -23 | IR7X10X12-XL |