Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0007109976063
Teilenummer
|
---|
0007109976063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Grundlasten (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Dynamische Grundlasten (kN) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Ref. Drehzahl U / min | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Käfigmaterial | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 174 | 0,174 | 84829900 | 59 | 21,4 | 24 | - | 2650 | 120 | 127 | 3950 | Stahl | K120X127X24 |
Loading...
Design | Nadelrolle und Käfig | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Anzahl Reihen | 1 | Modellreihen | K.. |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Einreihige Nadelkäfige, die Teilenummer ist 0007109976063.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0007109976063.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cage Kennzeichnung
Ausführung
Statische Grundlasten(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Dynamische Grundlasten(kN)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Käfigmaterial
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000111426063 |
0000111696063 |
0000112746063 |
0007152476063 |
0007181816063 |
0007185136063 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Statische Grundlasten (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Dynamische Grundlasten (kN) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Ref. Drehzahl U / min | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Käfigmaterial | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,97 | 0,4 | 84829900 | 1,43 | 0,109 | 7 | Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 | 75000 | 3 | 6 | 47000 | Kunstharz | K3X6X7-TV | ||
2.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,27 | 0 | 84829900 | 1,74 | 0,145 | 7 | Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 | 59000 | 4 | 7 | 42500 | Kunstharz | K4X7X7-TV | ||
2.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,1 | 0,001 | 84829900 | 3,95 | 0,56 | 10 | Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 | 31000 | 8 | 11 | 32500 | Kunstharz | K8X11X10-TV | ||
15.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36,5 | 0,03 | 84829900 | 18,2 | 4,6 | 13,5 | - | 5700 | 50 | 55 | 9300 | Stahl | K50X55X13,5 | ||
18.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79 | 0,086 | 84829900 | 53 | 10,5 | 30 | - | 6700 | 35 | 45 | 12300 | Stahl | K35X45X30 | ||
41.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 113 | 0,109 | 84829900 | 45 | 15,8 | 20 | - | 3300 | 90 | 97 | 5200 | Stahl | K90X97X20 |