Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0000253640000
Teilenummer
|
---|
0000253640000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Höhe H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,099 | 85 | 1 | 12 | 62 | 60 | 85 | 4,75 | WS81112 |
Loading...
Design | Unterlegscheibe mit kleiner Bohrung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84829900 | Anzahl Reihen | 1 |
Modellreihen | WS.. | Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Unterlegscheiben mit kleiner Bohrung, die Teilenummer ist 0000253640000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0000253640000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser d(mm)
Durchmesser D.(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0000252160000 |
0000252240000 |
0000252400000 |
0000253800000 |
0000254290000 |
0000254450000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser d (mm) | Durchmesser D. (mm) | Höhe H (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,1 | 60 | 1 | 06 | 32 | 30 | 60 | 6,25 | WS89306 | ||
8.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,02 | 42 | 0,6 | 05 | 26 | 25 | 42 | 3 | WS81105 | ||
9.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,022 | 47 | 0,6 | 06 | 32 | 30 | 47 | 3 | WS81106 | ||
22.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,118 | 90 | 1 | 13 | 67 | 65 | 90 | 5,25 | WS81113 | ||
26.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,147 | 100 | 1 | 15 | 77 | 75 | 100 | 5,75 | WS81115 | ||
29.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,154 | 105 | 1 | 16 | 82 | 80 | 105 | 5,75 | WS81116 |