INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Exzenterspannring, T - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008569320000

Teilenummer
0008569320000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 35 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Tragzahl - dynamische(N) 25500 Tragzah - statisch(N) 15300 Gehäuse CJT07
B1(mm) 51,3 Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen
maximal d3(mm) 51 Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewicht(kg) 1,21
Höhe H(mm) 155 Zolltarifgewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 130
Einheit Code GG.CJT07-N Breite A(mm) 27,5 Lochform zylindrisch
Länge L(mm) 92 A1(mm) 12,5 Gerätematerial Gusseisen
Modell Oval Code GE35-KTT-B Modellreihen TCJT..
Schutzkappe KASK07 A2(mm) 21 U(mm) 53,5
V(mm) 92 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 14 Faden M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Produktcode TCJT35-XL-N

Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, Exzenterspannring, T - Dichtung, die Teilenummer ist 0008569320000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008569320000.

Technischer Support