Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008853710000
Teilenummer
|
---|
0008853710000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | Zolltarifgewicht (kg) | Einheit Code | J1 (mm) | S1 (mm) | Breite A (mm) | Teilkreis J. (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | FLAN62-MSTR | 0,45 | FLAN62-MSTR (2 Stück) | - | - | 25 | 90,5 | 381 | AY30-NPP-B | 23,5 | 30 | 71 | RATRY30-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahlplatte | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 3 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Stahl | Modell | dreieckig |
Modellreihen | RATRY.. | Nachschmierung möglich ja / nein | Nein | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Dreiloch-quadratische Flansch Einheiten, Stahl, Schraube in dem Innenring, P - Dichtung, die Teilenummer ist 0008853710000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008853710000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
J1(mm)
S1(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
Zolltarifgewicht(kg)
Einheit Code
Breite A(mm)
Teilkreis J.(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0009640770000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | Zolltarifgewicht (kg) | Einheit Code | J1 (mm) | S1 (mm) | Breite A (mm) | Teilkreis J. (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | FLAN72-MSTR | 0,63 | FLAN72-MSTR (2 Stück) | 80 | 23,5 | 28 | 100 | 445 | GAY35-NPP-B | 28 | 35 | 81 | RATRY35-XL |