Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0096451600000
Teilenummer
|
---|
0096451600000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Schutzkappe | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | SHE07 | 51,3 | 51 | 1,34 | 93 | 476 | GE35-KRR-B | 35,1 | 32,5 | 48 | 103 | 93 | GG.SHE07-E-N | KASK07 | - |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | zylindrisch |
Modellreihen | RSHE.. | Faden | M6 | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Lagerböcke mit kurzer Basis, Gusseisen, Exzenterringbefestigung, R Dichtung, die Teilenummer ist 0096451600000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0096451600000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
Schutzkappe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008314330000 |
0096451280000 |
0096451440000 |
0096451870000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Schutzkappe | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 32500 | 20400 | SHE09 | 56,5 | 63 | 2,12 | 107 | 54 | GE45-KRR-B | - | - | - | 120 | 107 | GG.SHE09 | - | RSHE45-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | SHE05 | 44,5 | - | 0,6 | 70 | 365 | GE25-KRR-B | 30,2 | 19,5 | 40 | 70 | 70 | GG.SHE05-E-N | KASK05 | RSHE25-XL-N | ||
49.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | SHE06 | 48,5 | - | 1,01 | 82 | 429 | GE30-KRR-B | 32,5 | 25,5 | 45 | 98 | 82 | GG.SHE06-E-N | KASK06 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | SHE08 | 56,5 | - | 1,65 | 99 | 492 | GE40-KRR-B | - | - | 34,5 | 116 | 99 | GG.SHE08-E-N | KASK08 | - |