Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008568350000
Teilenummer
|
---|
0008568350000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | ASE10 | 62,8 | 69 | 2,8 | 115 | 572 | GE50-KTT-B | - | - | 34,5 | 23 | 200 | 34 | 115 | GG.ASE10-N | KASK10 | 23 | TASE50-XL-N |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | zylindrisch |
Modellreihen | TASE.. | Faden | M6 | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Exzenterspannring, T - Dichtung, die Teilenummer ist 0008568350000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008568350000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S1(mm)
H2(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
B1(mm)
maximal d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
Breite A(mm)
N1(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
Schutzkappe
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008567200000 |
0008567970000 |
0009791550000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | ASE05 | 44,5 | 37,5 | 0,75 | 70 | 365 | GE25-KTT-B | 30,2 | 19,5 | 14 | 19 | 130 | 21 | 70 | GG.ASE05-N | KASK05 | 19 | TASE25-XL-N | ||
66.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | ASE08 | 56,5 | 58 | 1,96 | 99 | 492 | GE40-KTT-B | 38,2 | 35 | 18 | 26 | 179 | 30 | 99 | GG.ASE/AK08-N | KASK08 | 26 | TASE40-XL-N | ||
342.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 72000 | 54000 | ASE16 | 71 | 108 | 8,65 | 175 | 89 | GE80-KTT-B | - | - | 29 | 34 | 290 | 55 | 175 | GG.ASE16 | - | 34 | TASE80-XL |