INA Lagerböcke, Gusseisen, kurze Basis, Modell SHE (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008239610000
009057749000041
0096460000000
0096461080000
0096462130000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Faden Herkunftsland des Zolltarifs

30.55 €

1 5 Arbeitstage 451,310795,3251203254M12DE

20.65 €

1 5 Arbeitstage 300,6098276,229982542,9M10SK

25.48 €

1 5 Arbeitstage 350,789382,6481032747,6M10DE

29.45 €

1 5 Arbeitstage 401,149988,9601163049,2M12DE

49.69 €

1 5 Arbeitstage 602,49514011820,51504269,9M16DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen
Modell Halbkreisförmig mit kurzer Basis Modellreihen GG.SHE.. Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support