Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008561420000
Teilenummer
|
---|
0008561420000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | T (mm) | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | H1 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | L3 (mm) | Höhe H (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | A2 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.86 € | 1 | auf Anfrage | 45 | 32500 | 20400 | TUE09 | 82 | 43,8 | 63 | 102 | 2,3 | 82 | 115 | GG.TUE09 | 39,6 | 60 | 20 | 141 | 49 | 16 | 88 | GRAE45-KRR-B | 35 | 29 | PTUE45-XL |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Spannlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 1 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | Mit Durchgangsloch Form des Loches |
Modellreihen | PTUE.. | Form des Loches Q | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Aufspuleinheiten, Gusseisen, Spannlager mit Exzenterspannring, P - Dichtung, die Teilenummer ist 0008561420000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008561420000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Gehäuse
T(mm)
B1(mm)
maximal d3(mm)
H1(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
L3(mm)
Höhe H(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
N1(mm)
Länge L(mm)
N2(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
A2(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008560960000 |
0008561260000 |
0008561500000 |
0008561690000 |
0008619360000 |
0008619440000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gehäuse | T (mm) | B1 (mm) | maximal d3 (mm) | H1 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | L3 (mm) | Höhe H (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | N1 (mm) | Länge L (mm) | N2 (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | A2 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25500 | 15300 | TUE07 | 64 | 39 | 51 | 89 | 1,65 | 63 | 102 | GG.TUE07 | 32,8 | 50 | 18 | 131,5 | 36,5 | 12 | 80 | GRAE35-NPP-B | 30 | 22 | PTUE35-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32500 | 19800 | TUE08 | 82 | 43,8 | 58 | 102 | 2,43 | 82 | 115 | GG.TUE08 | 32,8 | 50 | 20 | 141 | 49 | 16 | 88 | GRAE40-NPP-B | 35 | 29 | PTUE40-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 52000 | 36000 | TUE12 | 102 | 53,1 | 84 | 130 | 4,35 | 100 | 146 | GG.TUE12 | 32,7 | 50 | 32 | 186 | 63,5 | 22 | 118 | GRAE60-NPP-B | 44 | 35 | PTUE60-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 35000 | 23200 | TUE10 | 83 | 43,8 | 69 | 102 | 2,35 | 85 | 115 | GG.TUE10 | - | 18 | 20 | 148 | 49 | 16 | 90 | GRAE50-NPP-B | 35 | 29 | PTUE50-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 14000 | 7800 | TUE05 | 51 | 31 | 37,5 | 76 | 0,85 | 50 | 90 | GG.TUE05 | 26,7 | 37 | 18 | 98,5 | 32 | 12 | 62 | GRAE25-NPP-B | 25 | 19 | PTUE25-XL | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 19500 | 11300 | TUE06 | 56 | 35,8 | 44 | 89 | 1,19 | 57 | 102 | GG.TUE06 | - | 8 | 18 | 114,5 | 36,5 | 12 | 70 | GRAE30-NPP-B | 25 | 22 | PTUE30-XL |