Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0517325210000
Teilenummer
|
---|
0517325210000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 13400 | 7500 | 0,309 | 130 | 99 | GEH.CJT05-TV | 30,6 | 70 | 13,5 | GYE25-KRR-B-FA107-VA | 17 | 36,8 | 34,1 | 70 | 11 | RCJTY25-TV-VA |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Kunststoff | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Gewindestift | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Gerätematerial | Kunststoff | Modell | Oval |
Modellreihen | RCJTY.. | Faden | 1/4 - 28 UNF | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-quadratische Flansch Einheiten, Kunststoff, Schraube in Innenring, R Dichtung, die Teilenummer ist 0517325210000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0517325210000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
A2(mm)
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0517325560000 |
0517325800000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | A2 (mm) | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Produktcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 18700 | 10700 | 0,424 | 148 | 117 | GEH.CJT06-TV | 32,8 | 80 | 13,3 | GYE30-KRR-B-FA107-VA | 19 | 41,2 | 38,1 | 80 | 11 | RCJTY30-TV-VA | ||
133.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 24600 | 14600 | 0,641 | 163 | 130 | GEH.CJT07-TV | 31,5 | 90 | 16,1 | GYE35-KRR-B-FA107-VA | 18 | 43,4 | 42,9 | 90 | 13 | RCJTY35-TV-VA |