Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008246230000 |
0008246580000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Teilkreis J. (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 0,578 | 127 | 105 | 9,5 | 10,5 | 9 | 85 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0,926 | 145 | 120 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 100 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Breite A(mm) | 26 |
T1(mm) | 4 | Gerätematerial | Gusseisen | Modell | runden |
Modellreihen | GG.FE.. | Form des Loches Q | M6 | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Teilkreis J.(mm)
A1(mm)
A2(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften