Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
492ST-6
Teilenummer
|
---|
492ST-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 22.5 | 90 | 15.5 | - | 0.25 | -6 | 10 | 90 | 13,050 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 857-1SC/ISO 11237-1SC | Äußere Schicht | Synthesekautschuk mit Polyethylen Außenschicht | Typ | 492ST |
Einsatzort | Extrem verschleißfest | Montageserie | 46 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | Hochfestes Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 492ST, die Teilenummer ist 492ST-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 492ST-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbreite(Zoll)
Ausführung
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
492ST-10 |
492ST-12 |
492ST-16 |
492ST-4 |
492ST-5 |
492ST-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 15 | 150 | 22.3 | - | 0.33 | -10 | 16 | 60 | 8,700 | ||
106.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 15 | 180 | 26 | - | 0.56 | -12 | 19 | 60 | 8,700 | ||
150.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 11 | 230 | 33.6 | - | 0.75 | -16 | 25 | 44 | 6,380 | ||
51.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 28 | 75 | 12 | 1/4 | 0.18 | -4 | - | 112 | 16,240 | ||
62.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 25 | 85 | 13.6 | - | 0.21 | -5 | 8 | 100 | 14,500 | ||
75.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 19 | 130 | 18.9 | - | 0.33 | -8 | 12 | 76 | 11,020 |