INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Zentrierstück, Exzenterspannring, P - Dichtung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0009412390000
0074430990000
0096434510000
0096434600000
0096437020000
0096437610000
0096438000000
0096442020000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
S
(mm)
Höhe H
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
A1
(mm)
Code Schutzkappe A2
(mm)
U
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Z
(mm)
Produktcode

71.86 €

1 5 Arbeitstage 453250020400ME0943,8631,862155GG.ME09-N--2313012GRAE45-NPP-B-230,714105PME45-XL

44.58 €

1 5 Arbeitstage 301950011300ME0635,8440,972125GG.ME06-N30,219,5141002GRAE30-NPP-BKASK06224,711,580PME30-XL-N

32.71 €

1 5 Arbeitstage 20128006600ME0431330,532100GG.ME04-N--19788GRAE20-NPP-BKASK04221,5962PME20-XL-N

37.18 €

1 5 Arbeitstage 25140007800ME053137,50,732115GG.ME05-N--28909GRAE25-NPP-BKASK052,521970PME25-XL-N

51.55 €

1 5 Arbeitstage 352550015300ME0739511,272135GG.ME07-N--2911010GRAE35-NPP-BKASK07128,511,590PME35-XL-N

60.92 €

1 5 Arbeitstage 403450019800ME0843,8581,622145GG.ME08-N--34,512011,5GRAE40-NPP-BKASK08131,711,5100PME40-XL-N

77.40 €

1 5 Arbeitstage 503500023200ME104,8692,133165GG.ME10-N--3913513GRAE50-NPP-BKASK10131,814110PME50-XL-N

120.72 €

1 5 Arbeitstage 605200036000ME1253,1843,653195GG.ME12-N--30,516016GRAE60-NPP-BKASK12138,618135PME60-XL-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell runden
Modellreihen PME.. Faden M6 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support