Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0008242750000
Teilenummer
|
---|
0008242750000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 35 | 0,529 | 126 | 100 | - | 94 | 22 | 12,4 | 11,5 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Rundflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Gerätematerial | Gusseisen |
Modell | Oval | Modellreihen | GG.GLCTE.. | Form des Loches Q | M6 |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell GLCTE, die Teilenummer ist 0008242750000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008242750000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite A(mm)
Ausführung
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
A2(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0008242830000 |
0093247390000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 0,787 | 150 | 119 | 25 | 100 | 24 | 13,5 | 14 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 0,45 | 112,5 | 90,5 | 19 | 84 | 20,5 | 11,4 | 11,5 |