INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell GLCTE (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0008242830000

Teilenummer
0008242830000
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
1 5 Arbeitstage 400,787150119251002413,514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg Gerätematerial Gusseisen
Modell Oval Modellreihen GG.GLCTE.. Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für INA Zweiloch-square Flansch, Gusseisen, oval, Modell GLCTE, die Teilenummer ist 0008242830000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0008242830000.

Produktvarianten

Teilenummer
0008242750000
0093247390000
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 350,529126100-942212,411,5

-

1 5 Arbeitstage 300,45112,590,5198420,511,411,5

Technischer Support