INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Zentrierstück, Exzenterringbefestigung, Reihe 63, R Dichtung (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0009459430000

Teilenummer
0009459430000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.45 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Rundflansch [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 40 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen
Tragzahl - dynamische(N) 44500 Tragzah - statisch(N) 26000 Gehäuse MEO08
B1(mm) 54,6 Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Exzentrischer Verschlusskragen
maximal d3(mm) 63 Anzahl der Befestigungslöcher 4 Zolltarifgewicht(kg) 3,35
S(mm) 2 Höhe H(mm) 194 Zolltarifgewichtseinheit kg
Einheit Code GG.MEO08 Breite A(mm) 20,5 Lochform zylindrisch
Teilkreis J.(mm) 158 A1(mm) 17 Gerätematerial Gusseisen
Modell runden Code GNE40-KRR-B Modellreihen RMEO..
A2(mm) -2,5 U(mm) 39,1 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 19
Faden M6 Z(mm) 115 Nachschmierung möglich ja / nein Ja
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Produktcode RMEO40-XL

Sie befinden sich auf der Seite für INA Flansch Quadrateinheiten, Gusseisen, Zentrierstück, Exzenterringbefestigung, Reihe 63, R Dichtung, die Teilenummer ist 0009459430000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0009459430000.

Technischer Support