Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
471TC-10
Teilenummer
|
---|
471TC-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 25 | 100 | 24 | 0.66 | -10 | 16 | 100 | 14,500 | DE |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 857-2SC/ISO 11237-2SC | Äußere Schicht | Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikationen | Typ | 471TC |
Einsatzort | Sehr verschleißfest, MSHA-Zulassung | Montageserie | 48 | Anzahl | 40092100 |
Druckklassifizierung | Mittlerer Druck | Substrat | 2 Lagen hochfestes Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1,000 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 471TC, die Teilenummer ist 471TC-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 471TC-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Minimaler Berstdruck (psi)
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
471TC-12 |
471TC-16 |
471TC-4 |
471TC-5 |
471TC-6 |
471TC-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Minimaler Berstdruck (psi) | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 21.5 | 120 | 28 | 0.86 | -12 | 19 | 86 | 12,500 | DE | ||
137.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 17.5 | 150 | 35 | 1.17 | -16 | 25 | 70 | 10,000 | DE | ||
49.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 40 | 50 | 13 | 0.3 | -4 | 6 | 160 | 23,200 | DE | ||
51.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 36 | 55 | 15 | 0.35 | -5 | 8 | 144 | 21,000 | IT | ||
58.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 35 | 65 | 17 | 0.42 | -6 | 10 | 140 | 20,000 | DE | ||
66.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 29.7 | 90 | 20 | 0.52 | -8 | 12 | 119 | 17,000 | DE |